Productos  KLF2

Accesorios de montaje

Soporte para montaje

Para cilindros perfilados (IMI Norgren)

Referencia: 6970402
    • Montaje en cilindros perfilados (IMI Norgren)
    • Diámetro del cilindro: 32…100 mm
    • Metal: Aluminio anodizado
#

Datos generales

EAN 4047101114263
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 76169990990
País de origen DE
Peso 12 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 32...100 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro Cilindro perfilado (IMI Norgren)
Tamaño constructivo 21 x 10 mm
Material de la cubierta Metal, AL, Anodizado

Select Country

Turck worldwide

to top