Productos  BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80

Sensor de campo magnético

for pneumatic cylinders

Referencia: 1057095
    • Rectangular, altura 16 mm
    • Cara activa frontal
    • Plástico, PA12‐GF30
    • sensor magneto-inductivo
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conexión flexible con conector, M12 × 1
    • Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
    • SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101419702
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen US
Peso 44 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 23 x 14 x 16 mm, PST
Tipo de cilindro Cilindro redondo
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Conexión eléctrica Cable con conector, M12 × 1
Longitud del cable 0.20  m
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Catalog (CAT)

Guía de inicio rápido

Homologación SIL

Homologación/Declaración

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

7560003
69653
69654
6965302

Accesorios funcionales

7580020

Select Country

Turck worldwide

to top