Productos  KLP 25 MONTAGESET

Accesorios de montaje

Campana de montaje

Para cilindros redondos

Referencia: 69653

    accessorios de montaje incluídos

#

Datos generales

EAN 4047101001327
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen DE
Peso 13 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Cinta de sujeción
Para utilizar con Sensores de campo magnético
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro 8...25 mm
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro cilindro de ranura circular
Tamaño constructivo 100 x 7 mm
Material de la cubierta Metal, CuZn

Select Country

Turck worldwide

to top