Productos KLP 80-VA
Accesorios de montaje
Campana de montaje
Para cilindros redondos
Referencia: 69654el juego de montaje consiste de: correa de sujeción, diámetro del cilindro 25…80 mm (material: acero inoxidable); 2 pernos de lazo (material: latón, alternativo acero inoxidable), tornillo de cilindro M 3 x 20; DIN 912-A20

Datos generales
EAN | 4047101114096 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | DE |
Peso | 16 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Cinta de sujeción |
Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
Pieza de apriete adaptada al diámetro del cilindro | 25...80 mm |
Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | cilindro de ranura circular |
Tamaño constructivo | 7 mm |
Material de la cubierta | Metal, 1.4301 (AISI 304) |