Productos BIM-PST-Y1X W/KLP80
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 1057090- Rectangular, altura 16 mm
- Cara activa frontal
- Plástico, PA12‐GF30
- sensor magneto-inductivo
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conexión de cable
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
- SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
EAN | 4047101694055 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | PL |
Peso | 86.637 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 23 x 14 x 16 mm, PST |
Tipo de cilindro | Cilindro redondo |
Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
Salida eléctrica | NAMUR |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30 |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
![]() |
KLP 25 MONTAGESET
Montaje en cilindros redondos; diámetro del cilindro de 8…25 mm; material: metal, CuZn, dos pernos de fijación (material: metal CuZn), tornillo del cilindro M3 x 20 |
69653 |
![]() |
KLP 80-VA
Montaje en cilindros redondos; diámetro del cilindro de 25…80 mm; material: metal A2 1.4301 (AISI 304), dos pernos de fijación (material: metal CuZn, como alternativa metal A2 1.4301 / AISI 304) tornillo del cilindro M3 x 20 (DIN 912-A20) |
69654 |
![]() |
KLP 200-VA
Montaje en cilindros redondos; diámetro del cilindro de 80…200 mm; material: metal A2 1.4301 (AISI 304), dos pernos de fijación (material: metal CuZn, como alternativa metal A2 1.4301 / AISI 304) tornillo del cilindro M3 x 20 (DIN 912-A20) |
6965302 |
Accesorios funcionales
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |