Productos TX700S-P3WV01
Serie HMI/PLC TX700
Puerta de enlace de IoT de un núcleo - PLC CODESYS V3 con WEB VISU
Carcasa mediana, 2 x Ethernet RJ45
Referencia: 100009353- 2 puertos Ethernet RJ45 separados con 10/100 Mbit
- 1 interfaz serie (RS232, RS485, RS422)
- 1 puerto USB host
- 1 ranura para tarjeta SD

Datos generales
EAN | 4047101513066 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- gráfica (componentes de indicación y manejo) |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | IT |
Peso | 940 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX700 |
Función del dispositivo | Puerta de enlace para PLC/IoT |
Procesador | ARM Cortex A8, 1 GHz |
Capacidad de memoria | 4 GB Flash |
Memoria RAM | 512 MB |
Programación | CODESYS V3 |
Buses de campo Master | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Buses de campo Slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Grado de protección | IP20 |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
TX-IO-XX03
Módulo conectable de E/S: 20 DI, 12 DO, 4 AI (U/I/RTD/TC), 4 AO (U/I) |
6828201 |
![]() |
TX-IO-DX06
Módulo conectable de E/S: 8 DI, 6 DO, una salida de relé (NO) |
6828203 |
![]() |
TX-EXTEND
Módulo de extensión conectable para ajuste mecánico en el uso del módulo TX-IO-XX03 |
100004786 |
![]() |
TX-DP-S
Interfaz tipo esclavo conectable PROFIBUS DP, conector hembra SUB-D de 9 polos |
100010167 |
![]() |
TX-CAN
Interfaz CANopen conectable, conector macho SUB-D de 9 polos |
6828210 |
![]() |
TX-RS485
Interfaz conectable para conector hembra RS485/RS422, SUB-D de 9 polos |
100002598 |
![]() |
TX-RS232
Interfaz conectable para conector hembra RS232, SUB-D de 9 polos |
100002599 |
![]() |
TX-PSC
Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX |
100002938 |
Functional accessories
![]() |
RJ45S RJ45S 441-2M
Cable de Ethernet, conector macho recto RJ45 en conector macho recto RJ45, 2 m |
U-06842 |