Productos  LI2000P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151

sensor de recorrido linear inductivo

Referencia: 100001320
    • rectangular, aluminio / plástico
    • Varias posibilidades de montaje
    • El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
    • Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
    • Zonas ciegas extremadamente cortas
    • Resolución, 16 bits
    • 4 cables, 15…30 V CC
    • Salida analógica
    • Distancia de medición programable
    • 0…10 V y 4…20 mA, seguridad de la máquina mejorada posible mediante redundancia
    • M12 × 1 conector, 5 patillas
#

Datos generales

EAN 4047101451184
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270702 -/- sensores de recorrido ind.
Código aduanero de la mercancía 90318020000
País de origen DE
Peso 2560 g

Datos técnicos

Diseño Perfil
Principio de medición Inductivo
Rango de medición 2000 mm [78.74 in]
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico/aluminio, PA6-GF30, Anodizado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP66/IP67

Accesorios de montaje

6901041
6901042
6901044
6901045
6901046
6901048
6901025
6901058
6901059

Accesorios funcionales

6967114

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top