Productos MN-M4-Q25
Accesorios de montaje
Bloque deslizante
Para sensores de posición lineal
Referencia: 6901025- Bloque deslizante para sensores de posición lineal Q25L
- Material: acero galvanizado
- Rosca hembra M4
- unidad de embalaje: 10 unidades

Datos generales
| EAN | 4047101206746 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 28 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Bloque deslizante |
| Para utilizar con | Sensores de posición lineal |