Productos ABVA-M5
Accesorios
Junta axial para transductor guiado de posición
Referencia: 6901058- articulación axial para rosca M5
- acero inoxidable, 1,4305

Datos generales
| EAN | 4047101256741 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 22 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Junta axial |
| Para utilizar con | Sensores de posición lineal |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable |