Productos P3-LI-Q25L
Accesorios
Transductor de posición
Para los sensores de posición lineal LI-Q25L
Referencia: 6901044- transductor de posición libre
- aplicable desplazado 90°
- puede instalarse en un rago de distancias de 0 a 4 mm del sensor.

Datos generales
| EAN | 4047101227956 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 90319000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 28 g |
Datos técnicos
| Material de la cubierta | Plástico |