Productos TN-CK40-H1147/C53
Cabezal de lectura/escritura HF
Para topología de línea de bus con TBEN-*
Referencia: 7030732- Rectangular, altura de 40 mm
- La cara activa (amarilla) se puede colocar en cinco orientaciones diferentes
- Plástico, PBT-GF30-V0
- Equipo sin terminación de línea
- El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
- Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
- Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
- Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
- Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
- La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
- La longitud máx. del bus es de 50 m
- De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
- En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
- Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
- Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
| EAN | 4047101419412 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 119 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 115 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Compatible con modo de bus en TBEN-* | Sí |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0, Negro |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Herramienta de cálculo para el modo bus HF
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
MF-CK40-1S
marco protector (unilateral) para formato cuadrado CK40 |
6900481 |
|
MF-CK40-2S
marco protector (ángulo) para formato cuadrado CK40 |
6900482 |
|
MF-CK40-3S
marco protector (perfil U) para formato cuadrado CK40 |
6900483 |
|
BSS-CP40
Abrazadera de montaje para carcasas rectangulares de 40 x 40 mm; material: polipropileno |
6901318 |
|
BSS-SPV5
Placa soldada para abrazaderas de montaje BSS |
6901324 |
|
T-CK40-T-FC
Tapa protectora; material PTFE; para sensores CK40 |
A5202 |
|
BS4-CK40
abrazadera de fijación; material trogamida |
6946006 |