Productos  MF-CK40-1S

Accesorios de montaje

Marco protector

Referencia: 6900481
    • marco protector (unilateral)
#

Datos generales

EAN 4047101246285
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen DE
Peso 20 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Carcasa protectora
Para utilizar con Sensores rectangulares, Cabezales de lectura/escritura
Tamaño constructivo 65 x 40 x 1 mm
Material de la cubierta Metal, 1.4301 (AISI 304)

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top