Productos BSS-CP40
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 6901318- Abrazaderas de montaje para sensores de 40 x 40 mm
- plástico, polipropileno

Datos generales
| EAN | 4047101246452 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 68 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores rectangulares, Cabezales de lectura/escritura |
| Tamaño constructivo | 30 x 69.5 x 57 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PP, Verde |