Interfaces HF/UHF
Las interfaces RFID de Turck conectan los cabezales de lectura y escritura a las redes de OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen y de EtherCAT. Los módulos de multiprotocolo TBEN more...
Las interfaces RFID de Turck conectan los cabezales de lectura y escritura a las redes de OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen y de EtherCAT. Los módulos de multiprotocolo TBEN completamente encapsulados con RFID y E/S (IP67/IP69K), así como el sistema modular BL67 (IP67), son ideales para uso directamente en entornos hostiles. Por lo tanto, a los usuarios se les ahorra la tarea de ajustar las cajas protectoras en el campo. Los clientes utilizan el sistema modular BL20 de Turck para el montaje en un carril DIN en el gabinete de interruptores. Las variantes programables de las interfaces RFID realizan pasos de preprocesamiento y controlan las acciones directamente en el módulo. less...