Productos BS4-CK40
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 6946006- Soporte para montaje
- GRIVORY GV-4H de plástico
- Para sensores modelo CK40

Datos generales
EAN | 4047101113211 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 26 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
Para utilizar con | Sensores rectangulares |
Tamaño constructivo | 25 x 40 x 41 mm |
Material de la cubierta | Plástico, PA66+PA6I/6T, MH, 14-140, GF40 |