Productos TBEN-L5-EN1
Regulador de tensión ethernet
intercambio de datos Master a Master, router NAT, 16 entradas pnp digitales
Referencia: 6814035- Dos puertos Ethernet separados y aislados eléctricamente
- Intercambio de datos bidireccional entre dos controladores
- Protocolos: EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET
- Se admite PROFINET en el puerto Ethernet P2
- Router NAT 1:1
- 10 Mbps/100 Mbps
- Dos conexiones de bus de campo Ethernet M12, 4 polos, codificación D
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho de 5 polos, 7/8″, para fuente de alimentación
- Los grupos de voltaje con aislamiento galvánico son compatibles con la seguridad pasiva
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Diagnóstico de entrada por cada ranura

Datos generales
| EAN | 4047101331707 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) | 
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 626 g | 
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP | 
| Tipo de señal | Entrada digital | 
| Conexión de la señal | M12 | 
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta | 
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 10/100 Mbit/s | 
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 4 polos, con codificación D | 
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C | 
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K | 
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC | 
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB | 
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB | 
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Homologación
Instrucciones de uso
Manual (MN)
Software de configuración
Accesorios de montaje
|   | TB-SG-L Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX | 100014865 | 
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
|   | RSM RKM 50-2M Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector macho de 7/8″, recto, 5 pines; conector macho 7/8″, recto, 4 pines; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com | U2282-0 | 
Accesorios de conexión: E/S
|   | RK 4T-2-RS 4T Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com | U2151-3 | 
|   | RK 4.4T-2-RS 4.4T Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com | U2445 | 
|   | RK 4.5T-2-RS 4.5T Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com | U2187-1 | 
Accesorios de conexión: Red
|   | RSSD RSSD 441-2M Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa | U-02482 | 
|   | RSSD RJ45 441-2M Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa | U-08880 |