Productos  BLCEN-2M12MT-2RFID-S

Estación multiprotocolo BL compact para Ethernet industrial

Interface for Connection of 2 BL ident Read/Write Heads (HF/UHF)

Referencia: 6811450
    • On-Machine™ bloques I/O bus de campo compactos
    • EtherNet/IP™, Modbus® TCP, ó PROFINET slave
    • Switch Ethernet integrado
    • Compatible 10 Mbps / 100 Mbps
    • dos conectores de 4 polos M12, codificación D, para la conexión de bus de campo
    • 2 interruptores giratorios para el ajuste de la dirección de nodo
    • IP67, IP69K
    • M12 I/O connectors
    • LEDs para indicación de estado y diagnósticos
    • circuitos separados galvánicamente del nivel de campo mediante optoacopladores
    • Simple RFID interface
    • Connection of 2 BL ident® read/write heads
    • Max cable length of 50 m
#

Datos generales

EAN 4047101318487
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 476 g

Datos técnicos

Protocolo de red Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Número de canales 2
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67/IP69K

Accesorios de montaje

A0885
A0886

Accesorios de conexión: Red

U-02482
U-08880

Accesorios de conexión: Tecnología

U3-01243

Select Country

Turck worldwide

to top