Productos NI25-CK40-LIU2-H1141 W/BS 2.1
Sensor inductivo
con salida analógica
Referencia: 1537892- rectangular, altura 40 mm
- posibilidad de orientar la cara activa en 5 direcciones
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- LED angular de alta intensidad luminosa
- vista óptima de los indicadores de servicio y estado en todas las posiciones de montaje
- 4 hilos, 15..30 VDC
- salida analógica
- 2…10 V y 4…20 mA
- conector, M12 x 1

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270802 -/- sensor de distancia inductivo |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Alcance de la medición | 5…25 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de voltaje | 2…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF20-V0, Negro |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
|
BSS-CP40
Abrazadera de montaje para carcasas rectangulares de 40 x 40 mm; material: polipropileno |
6901318 |
Accesorios funcionales
|
IM43-13-SR
transmisor de señales de valor límite; monocanal; entrada 0/4…20 mA o 0/2…10 V; alimentación de transmisores/sensores de 2 ó 3 hilos; ajuste del valor límite por medio del pulsador de Teach; tres salidas de relé con un contacto de cierre; bloques de terminales extraíbles; anchura 27 mm; tensión de servicio universal de 20…250 VUC; transmisores adicionales de señales de valores límite en el catálogo ”Interface Technology”. |
7540041 |