Productos IM43-13-SR
indicador de valor límite
1 canales
Referencia: 7540041- Supervisión de 3 valores límite de una entrada de corriente o de tensión
- Alimentación de sensores/transmisores de 2 ó 3 hilos
- Circuito de entrada: 0/4…20 mA, 0/2…10 V
- Circuito de salida: tres relés de valor límite independientes
- Ajuste del relé de valor límite a través de la tecla Teach
- Selección del sentido de acción del relé a través de las teclas del frontal
- Tensión de servicio universal
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- CFMUS, TR CU

Datos generales
| EAN | 4047101119091 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210122 -/- emisor de señales límite |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 175 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Tipo de dispositivo | Indicador de valor límite |
| Modelo Ex | No |
| Aprobaciones | cFMus, TR CU |
| Voltaje nominal | Rango de voltaje universal |
| Número de canales | 1 |
| salida digital | salida de relé |
| Conexión eléctrica | 4 bloques de terminales de 5 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM |
Accesorios de montaje
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos no Ex; anchura 27 mm); Volumen de suministro: 4 bornes negros de 5 polos |
7541219 |
Accesorios de conexión
|
IM-SC-5X4BK
Terminales roscados para los módulos IM (dispositivos sin protección contra explosiones con ancho general de 27 mm); incluyen los siguientes elementos: 4 × terminales negros de 5 polos. |
7541217 |