Productos  BIM-M12E-Y1X

Sensor de campo magnético

sensor de proximidad magneto-inductivo

Referencia: 1074002
    • tubo roscado, M12 x 1
    • latón cromado
    • distancia de conmutación nominal de 90 mm, junto con imanes DMR31-15-5
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conexión de cable
    • Categoría ATEX II 1 G, zona Ex 0
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 con HFT0
    • SIL3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101064803
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 116 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M12 x 1
Distancia de detección 90 mm
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc
Propiedades espec. Magnético inductivo

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Catalog (CAT)

Guía de inicio rápido

Homologación SIL

Homologación/Declaración

Manual de seguridad

Product Catalog Pages

Accesorios de montaje

6900214
6900215
6900216
6900367

Accesorios funcionales

7580020

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top