Productos DM-Q12
Accesorios
imán permanente
Referencia: 6900367- Distancia de conmutación alcanzable 58 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos (E)M12E, M18 y G12SK
- Distancia de conmutación alcanzable 49 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos EH6.5, EG08 y M12-S1209

Datos generales
| EAN | 4047101112580 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 85051910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 35 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | imán permanente |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Tamaño constructivo | 40 x 26 x 12 mm |