Productos DMR20-10-4
Accesorios
imán permanente
Referencia: 6900214- Distancia de conmutación alcanzable aprox. 59 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos (E)M12E, M18 y G12SK
- Distancia de conmutación alcanzable aprox. 50 mm con sensores de campo magnético (BIM) en modelos EH6.5, EG08 y M12-S1209
- Remanencia (Br), 380-400 mT (3800-4000 G)
- Material: Ferrita de estroncio (SrFe)

Datos generales
| EAN | 4047101519457 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 85051910900 |
| País de origen | CN |
| Peso | 15 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | imán permanente |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Material de la cubierta | Metal, SrFe |
| Temperatura ambiente | -40…+200 °C |