Productos BIM-INT-Y1X 7M
Sensor de campo magnético
para cilindros neumáticos
Referencia: 1056806- Rectangular, altura de 6 mm
- Plástico, PP
- sensor magneto-inductivo
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conexión de cable
- Categoría ATEX II 1 G, zona Ex 0
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 con HFT0
- SIL3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
EAN | 4047101145465 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | PL |
Peso | 97 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 32 x 5 x 6 mm, INT |
Tipo de cilindro | Cilindro de tirantes, Cilindro de tirantes, Cilindro con ranura trapezoidal externa |
Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
Salida eléctrica | NAMUR |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 7.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PP |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
![]() |
KLZ1-INT
Accesorios para el montaje de los sensores BIM-INT y BIM-UNT en cilindros de tirantes; diámetro del cilindro: 32…40 mm; material: aluminio; abrazaderas adicionales para diferentes diámetros del cilindro por pedido |
6970410 |
![]() |
KLR1
Soporte de montaje para montar sensores de campo magnético en cilindros redondos con correas tensoras; material: trogamida; pida las correas tensoras por separado |
6970600 |
Accesorios funcionales
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |