Productos KLR1
Accesorios de montaje
Soporte para montaje
Para montar sensores de campo magnético INT
Referencia: 6970600- Montaje en cilindros redondos con correas tensoras (se venden por separado)
- Para diferentes diámetros de cilindro
- Soporte de plástico hecho de Trogamid

Datos generales
| EAN | 4047101114324 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 9 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Para utilizar con | Sensores de campo magnético |
| Pieza de apriete adaptada a la forma del cilindro | Cilindros redondos; cilindros de tirantes |
| Tamaño constructivo | 33 x 15 x 9 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, Trogamida |