Productos TBEN-L4-8IOLA
Módulo E/S multiprotocolo compacto para Ethernet
8 canales de IO-Link Master
16 canales PNP digitales universales, diagnóstico de canal
Referencia: 100028459- Dispositivo PROFINET, dispositivo Ethernet/IP, servidor Modbus TCP, campo básico CC-Link IE
- Interruptor Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Dos conexiones de bus de campo Ethernet M12, 4 polos, codificación D
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho de 4 polos, 7/8″, para fuente de alimentación
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Puertos M12 para puerto maestro de IO-Link, 5 polos
- Puerto maestros IO-Link, clase A
- Protocolo de IO-Link 1.1
- ARGEE programable

Datos generales
| EAN | 4047101540697 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 639 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, Campo básico IE CC-Link |
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 10/100 Mbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 4 polos, con codificación D |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Folleto de tecnología
Homologación
Instrucciones de uso
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios de conexión: E/S
|
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |