Productos RES-184S6S-9F14B-H1151
Codificador rotatorio absoluto: monovuelta
Línea industrial
Referencia: 100026157- Brida de sincronización, Ø 36 mm
- Eje macizo, Ø 6 mm × 12.5 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐40…+85 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- 10…30 VCC
- SAE J1939
- M12 × 1 macho, 5 polos
- 360° convertidos en 14 bit (16384 posiciones)

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 200 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | Magnético |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 6 |
Diámetro de brida | Ø 36 mm |
Tipo de brida | brida sincro |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Protocolo de comunicación | SAE J1939 |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP67 |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Catalog
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
RA-BC-20-06-06
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048777 |
![]() |
RA-BC-20-06-08
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
![]() |
RA-BC-20-06-10
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Acoplamiento de fuelles de acero inoxidable Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
![]() |
RA-SDC-30-06-10
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048791 |
![]() |
RA-SDC-30-06-06
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048790 |
![]() |
RA-HC-25-06-06
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048794 |
![]() |
RA-HC-25-06-10
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048795 |