Productos  RA-SDC-30-06-10

Accesorios

Acoplamiento del eje Acoplamiento de disco de resorte

Para codificadores rotatorios de eje macizo

Referencia: 100048791

    Acoplamiento de disco de resorte con bujes de sujeción Ø 30 mm

    Par de apriete máx.: 60 Ncm

    Desplazamiento máx. del eje:

    Radial: ±0,3 mm

    Axial: ±0,4 mm

    Angular: ±2,5°

    Rigidez del resorte de torsión: 30 Nm/rueda

    Rigidez radial del resorte: 40 N/mm

    Momento de inercia: 35 gcm2

    Material del receptáculo: aluminio

    Membrana: poliamida de 6,6 reforzada con fibra de vidrio

    Diámetro interior d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

#

Datos generales

EAN 4047101649949
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 84836080900
País de origen DE
Peso 30 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Acoplamiento de disco de resorte
Para utilizar con Codificadores
Temperatura ambiente -10…+80 °C

Data Sheets

Select Country

Turck worldwide

to top