Productos RA-BC-20-06-10
Accesorios
Acoplamiento del eje Acoplamiento de fuelles
Para codificadores rotatorios de eje macizo
Referencia: 100048779Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm
Par de apriete máx.: 120 Ncm
Desplazamiento máx. del eje:
Radial: ±0,25 mm
Axial: ±0,4 mm
Angular: ±4°
Rigidez del resorte de torsión: 150 Nm/rueda
Rigidez radial del resorte: 25 N/mm
Momento de inercia: 8 gcm2
Material del receptáculo: aluminio anodizado
Material de fuelles: acero inoxidable
Diámetro interior d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Datos generales
| EAN | 4047101649819 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 84836080900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 15 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Acoplamiento de fuelles |
| Para utilizar con | Codificadores |
| Temperatura ambiente | -40…+140 °C |