Productos  RA-HC-25-06-10

Accesorios

Acoplamiento del eje Acoplamiento de espiral

Para codificadores rotatorios de eje macizo

Referencia: 100048795

    Acoplamiento de espiral de aluminio Ø 25 mm

    Par de apriete máx.: 100 Ncm

    Desplazamiento máx. del eje:

    Radial: ±0,3 mm

    Axial: ±0,5 mm

    Angular: ±4°

    Rigidez del resorte de torsión: 20 Nm/rueda

    Rigidez radial del resorte: 60 N/mm

    Momento de inercia: 22,2 gcm2

    Material: aluminio

    Diámetro interior d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

#

Datos generales

EAN 4047101649994
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 84836080900
País de origen DE
Peso 26 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Acoplamiento de espiral
Para utilizar con Codificadores
Temperatura ambiente -30…+150 °C

Data Sheets

Select Country

Turck worldwide

to top