Productos  RES-184S6C-9F14B-H1151

Codificador rotatorio absoluto: monovuelta

Línea industrial

Referencia: 100026153
    • Brida de fijación, Ø 36 mm
    • Eje macizo, Ø 6 mm × 12.5 mm
    • principio de medición magnético
    • Material del eje: acero inoxidable
    • Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
    • ‐40…+85 °C
    • Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
    • 10…30 VCC
    • SAE J1939
    • M12 × 1 macho, 5 polos
    • 360° convertidos en 14 bit (16384 posiciones)
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 253 g

Datos técnicos

Línea del codificador Industrial-Line
Tecnología Magnético
Tipo de salida Absoluto monovuelta
Tipo de eje Eje macizo
Diámetro del eje D (mm) 6
Diámetro de brida Ø  36 mm
Tipo de brida brida de sujeción
Alcance de la medición 0…360°
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Protocolo de comunicación SAE J1939
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Fundición inyectada de zinc
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

100048777
100048778
100048779
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top