Productos REM-E-195T6S-IOL32B-H1141
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
IO-Link
Línea de eficiencia
Referencia: 100021183- Brida para sincronización, Ø 58 mm
- Eje macizo, Ø 6 mm × 12.5 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP64 en la parte lateral del eje y la carcasa
- ‐20…+70 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- Tecnología de recolección de energía
- 18…30 V CC
- Conector macho M12 × 1, 4 polos
- Resolución de un solo giro escalable a 14 bits, predeterminada de 14 bits
- Resolución multivuelta escalable solo a 18 bits de la resolución total, predeterminada de 18 bits
- Resolución total de 32 bits escalable, predeterminada de 32 bits

Datos generales
EAN | 4047101528039 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 360 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Efficiency-Line |
Tecnología | Magnético |
Tipo de salida | Absoluto multivuelta |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 6 |
Diámetro de brida | Ø 58 mm |
Tipo de brida | brida sincro |
Tensión de funcionamiento | 18…30VCC |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
Protection class shaft | IP64 |
Grado de protección | IP64 |
Data Sheets
Aprobación/Declaración
Archivo CAD
Catalog
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
RA-BC-20-06-06
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048777 |
![]() |
RA-BC-20-06-08
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
![]() |
RA-BC-20-06-10
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Acoplamiento de fuelles de acero inoxidable Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
![]() |
RA-SDC-30-06-10
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048791 |
![]() |
RA-SDC-30-06-06
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048790 |
![]() |
RA-HC-25-06-06
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048794 |
![]() |
RA-HC-25-06-10
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048795 |