Productos  LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141

sensor de recorrido linear inductivo

IO-Link

Referencia: 100012825
    • rectangular, aluminio / plástico
    • Varias posibilidades de montaje
    • El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
    • Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
    • Zonas ciegas extremadamente cortas
    • Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bits
    • 15…30 VCC
    • Conector macho M12 × 1, 4 polos
#

Datos generales

EAN 4047101514667
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270702 -/- sensores de recorrido ind.
Código aduanero de la mercancía 90318020000
País de origen DE
Peso 582 g

Datos técnicos

Diseño Perfil
Principio de medición Inductivo
Rango de medición 300 mm [11.81 in]
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico/aluminio, PA6-GF30, Anodizado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6901041
6901042
6901044
6901045
6901046
6901048
6901025
6901058
6901059

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top