Productos TBEC-LL-8IOL
Módulo E/S compacto para EtherCAT
8 canales IO-Link Master
4 canales PNP digitales universales, 2 A, diagnóstico de canal
Referencia: 100004614- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho M12 de 5 polos con codificación L para fuente de alimentación
- Los grupos de voltaje con aislamiento galvánico son compatibles con la seguridad pasiva
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Puertos M12 para enlace de E/S maestro, 5 polos
- Clase de puerto A y B maestro de enlace de E/S
- Protocolo de enlace de E/S 1.1

Datos generales
EAN | 4047101501995 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 567 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | EtherCAT |
Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 4 polos, con codificación D |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Fichero de configuración
Homologación
Instrucciones de uso
Software
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RKP46PL-2-RSP46PL
Cable de alimentación; cable de extensión; conector hembra de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; conector macho de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; longitud de cable de 2 m, funda de cable de PVC, negro. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
UX11803 |
Accesorios de conexión: Red
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |