Productos RKP46PL-2-RSP46PL
Cable de alimentación
cable de conexión
Referencia: UX11803- Conector macho M12, recto, 4 polos, codificación L
- Conector hembra M12, recto, 4 pines, codificación L
- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Envoltura exterior de PVC, color negro, 4 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22

Datos técnicos
| Aplicación | Potencia |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación L |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, M12 × 1, Recto, Codificación L |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
| Voltaje nominal | 63 V |
| Corriente | 14 A |
| Diámetro del cable: | Ø 9.14 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | PVC, Negro |
| Número de conductores | 4 |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | RoHS |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catálogo de productos
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M12-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Pinza de montaje. POM negro adecuado para conectores M12 rectos y en ángulo recto. Compatible con diseños antiguos con estructura C&E |
100016882 |