Productos TBEN-LL-SE-M2
Interruptor Ethernet administrado
8 puertos de 100 Mbit, 2 puertos de 1 Gbit
Referencia: 100004427- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o servidor Modbus TCP
- 2 × M12, 8 polos, codificación X, troncal de alta velocidad de 1 Gbps
- 8 × M12, 4 polos, codificación D, 100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho M12 con codificación L para fuente de alimentación
- Grupos de voltaje con aislamiento galvánico
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Gestión basada en la Web
- Cortafuegos
- Zonas LAN/WAN configurables
- Enrutamiento NAT
- VLAN según IEEE 802.1q
- Priorización según IEEE 802.1p
- Servidor/cliente DHCP
- Asignación de dirección IP basada en puerto
- IGMP (snooping/querier)
- Redundancia de medios RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1-V3
- Duplicación de puertos

Datos generales
| EAN | 4047101499391 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 564 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Tipo de dispositivo | Switch de Ethernet |
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Número de puertos Ethernet | 10 puertos |
| Técnica de conexión de Ethernet | 2 × M12, 8 polos, con codificación X, 8 × M12, 4 polos, con codificación D |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Fichero de configuración
Firmware
Homologación
Instrucciones de uso
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
|
RKP46PL-2-RSP46PL
Cable de alimentación; cable de extensión; conector hembra de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; conector macho de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; longitud de cable de 2 m, funda de cable de PVC, negro. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
UX11803 |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |