Productos  RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151

sensor angular inductivo

con salida analógica

Línea prémium

Referencia: 100002205
    • Rectangular, diseño DSU35
    • Plástico, PP‐GF30‐VO
    • Detección de posiciones angulares de 0° a 360°
    • Transductor de posición P4-Ri-DSU35 incluido en la entrega
    • indicación del rango de medición por LED
    • rango de medición programable
    • resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
    • Resolución 12 bits
    • 15…30 VCC
    • 0…10 V y 4…20 mA
    • Conector M12 x 1, 5 polos
#

Datos generales

EAN 4047101460124
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 148 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Sin contacto
Tipo de salida Absoluto monovuelta
Tamaño constructivo 74 x 60 x 35.4 mm
Tipo de brida brida sin elemento de sujeción
Alcance de la medición 0…360°
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PP-GF30
Temperatura ambiente -25…+75 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Homologación/Declaración

Accesorios de montaje

6900229
6900230
6900231
6900403
100002204

Accesorios funcionales

6967114

Select Country

Turck worldwide

to top