Productos TP-203A-CF-H1141-L100
Detección de temperatura
sensor
Referencia: 9910402- Conexión de procesos por fijación por compresión o con tubo protector
- Modo de conexión: Conexión de 4 patillas

Datos generales
| EAN | 4047101544527 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200208 -/- medición de temperatura eléctrica completa |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 16 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Sonda de temperatura |
| Alcance de la medición | -50…500 °C |
| Profundidad de inmersión L | 100 mm |
| Conexión de procesos | Para atornilladuras de anillo cortante, tubos de protección o montaje directo |
| Salida eléctrica | Resistencia |
| Elemento de medición | Pt100 |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -40…+120 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Declaración del fabricante
Descripción general de productos
Product Catalog
Accesorios de montaje
|
CF-M-3-G1/8-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/8” |
9910405 |
|
CF-M-3-N1/8-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 6 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/8” |
9910406 |
|
CF-M-3-G1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho G1/4” |
9910407 |
|
CF-M-3-N1/4-A4
Accesorio de compresión para el montaje directo de los sensores de temperatura; diámetro del sensor de 3 mm; conexión del proceso con rosca macho NPT de 1/4” |
9910408 |
Accesorios funcionales
|
TTM-100-LIUPN-H1140
mini transmisor para sensores externos |
9910632 |