Productos TTM-100-LIUPN-H1140
Detección de temperatura
con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn
Referencia: 9910632- Formato miniatura
- Ajuste de fábrica 0…150 °C
- Programable a través de IO-Link
- Salida analógica 4…20 mA (2 hilos)
- Salida de conmutación
- Para conexión a las sondas de temperatura externas

Datos generales
| EAN | 4047101267426 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- transductor (temperatura-) |
| Código aduanero de la mercancía | 90251900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 17 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Diseño | Sin indicador (sonda externa) |
| Alcance de la medición | -50…350 °C |
| Conexión de procesos | M12 × 1 |
| Tensión de funcionamiento | 8…32VCC |
| Salida eléctrica | Salida de corriente (2 hilos), Salida de conmutación |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | CE |