Productos IM12-DI03-1S-1NAM1R-PR/24VDC/CC
amplificador aislador
1 canales
Referencia: 7580051- Salida del relé (contacto con conmutador)
- Repetidor NAMUR
- Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo/reposo)
- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable/desconectable)
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa
- Terminales con abrazadera tipo jaula removibles
- Puente de alimentación (conector incluido en la entrega)
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101420845 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- amplificador-separador |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 162 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Entrada digital |
Tipo de dispositivo | Amplificador-separador |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
Número de canales | 1 |
salida digital | salida de relé |
variante de conexión | puente energético con señal de fallo colectivo |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Instrucciones de uso
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Puente energético de módulo de alimentación; señal de fallo colectiva a través de relé; alimentación de corriente individual y redundante a través de bornes; bornes roscados extraíbles |
7580611 |
![]() |
WM1 WIDERSTANDSMODUL
El módulo de resistencia WM1 cumple la condición para el control de líneas entre un contacto mecánico y un procesador de TURCK, cuyo circuito de entrada esté diseñado para sensores conformes a la EN 60947-5-6 (NAMUR) y disponga de un control de rotura de hilo y cortocircuito. |
0912101 |
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580957 |