Productos IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Accesorios
Módulo de alimentación de corriente - puente energético
Referencia: 7580611- Mensaje de fallo colectivo mediante relé
- Alimentación individual o redundante mediante bornes
- Entradas de alimentación desacopladas
- Protección contra polaridad inversa
- Bornes elásticos extraíbles
- Conector para puente energético incl. en el volumen de suministro
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Uso en Zona 2

Datos generales
| EAN | 4047101388534 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- suministro de corriente continua |
| Código aduanero de la mercancía | 85369010000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 152 g |
Datos técnicos
| Modelo Ex | No |
| Aprobaciones | ATEX, IECEx, NEPSI |
| Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
| Número de canales | 1 |
| variante de conexión | puente energético con señal de fallo colectivo |
| Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
| Grado de protección | IP20 |
| Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Accesorios de montaje
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Puente energético de módulo de alimentación; señal de fallo colectiva a través de relé; alimentación de corriente individual y redundante a través de bornes; bornes roscados extraíbles |
7580611 |