Productos WM1 WIDERSTANDSMODUL
Accesorios
Referencia: 0912101- circuito de resistencia con control de circuito de entrada activo y conexión de contactos
- Terminales de tornillo de hasta 2,5 mm

Datos generales
EAN | 4047101060454 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
Código aduanero de la mercancía | 85332100000 |
País de origen | DE |
Peso | 15 g |
Datos técnicos
Grado de protección | IP20 |