Productos  BIM-EG08-AP6X

Sensor de campo magnético

sensor de proximidad magneto-inductivo

Referencia: 4621310
    • Tubo roscado, M8 x 1
    • Acero inoxidable, 1.4427 SO
    • distancia de conmutación nominal de 78 mm, junto con el imán DMR31-15-5
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conexión de cable
#

Datos generales

EAN 4047101156249
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 56 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M8 x 1
Distancia de detección 78 mm
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4427 SO
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Propiedades espec. Magnético inductivo

Accesorios de montaje

6900214
6900215
6900216
6900367

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top