Productos NI4U-EG08-AP6X-0.2-PSG3
Sensor inductivo
Referencia: 4600794- Tubo roscado, M8 x 1
- Acero inoxidable, 1.4427 SO
- Factor 1 para todos los metales
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Rango de temperatura ampliado
- Alta frecuencia de conmutación
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- Pigtail con conector M8 x 1

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M8 x 1 |
| Distancia de detección | 4 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 2.0 kHz |
| Conexión eléctrica | Cable con conector, M8 × 1 |
| Longitud del cable | 0.20 m |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4427 SO |
| Temperatura ambiente | -30…+85 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos |