Productos BST-08B
Accesorios de montaje para sensores inductivos
Pinza de montaje para el diseño M8
Referencia: 6947210- Con tope fijo
- Plástico PA6

Datos generales
| EAN | 4047101248319 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 5 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos |
| Tamaño constructivo | 16 x 20 x 12 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 8 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PA6 |