Productos NI4U-EG08-AN6X-V1131
Sensor inductivo
Referencia: 4600630- Tubo roscado, M8 x 1
- Acero inoxidable, 1.4427 SO
- Factor 1 para todos los metales
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Rango de temperatura ampliado
- Alta frecuencia de conmutación
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida npn
- conector, M8 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101151398 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 18 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M8 x 1 |
| Distancia de detección | 4 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, NPN |
| Frecuencia de conmutación | 2.0 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4427 SO |
| Temperatura ambiente | -30…+85 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Folleto de productos
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
|
BST-08B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947210 |
|
MBS80
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso; material del bloque de montaje: Aluminio anodizado |
69479 |