Productos  NI4U-EG08-AN6X

Sensor inductivo

Referencia: 4600610
    • Tubo roscado, M8 x 1
    • Acero inoxidable, 1.4427 SO
    • Factor 1 para todos los metales
    • Grado de protección IP68
    • Resistente a campos magnéticos
    • Rango de temperatura ampliado
    • Alta frecuencia de conmutación
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida npn
    • conexión de cable
#

Datos generales

EAN 4047101151268
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 58 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M8 x 1
Distancia de detección 4 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, NPN
Frecuencia de conmutación 2.0 kHz
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4427 SO
Temperatura ambiente -30…+85 °C
Grado de protección IP68
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Catalog (CAT)

EPLAN Electric P8

Folleto de productos

Product Catalog Pages

Accesorios de montaje

6947210
69479

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top