Productos BI10-P30SK-Y1X
Sensor inductivo
Referencia: 40410- tubo roscado, M30 x 1,5
- plástico, PA12-GF30
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Caja de terminales
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
- SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
| EAN | 4047101092011 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 100 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Distancia de detección | 10 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
| Salida eléctrica | NAMUR |
| Frecuencia de conmutación | 0.50 kHz |
| Conexión eléctrica | Caja de terminales |
| Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
|
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |
|
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |
Accesorios funcionales
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |