Productos BSS-30
Accesorios de montaje
Abrazadera de montaje
Referencia: 6901319- accesorios de montaje para sensores del modelo M30 x1,5
- polipropileno

Datos generales
| EAN | 4047101246469 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) | 
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 51 g | 
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje | 
| Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura | 
| Tamaño constructivo | 30 x 57 x 41 mm | 
| Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm | 
| Material de la cubierta | Plástico, PP, Verde |