Productos  BI10-M30-Y1X-H1141/S56

Sensor inductivo

Referencia: 4020201
    • Tubo roscado M30 × 1,5
    • Latón cromado
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conector M12 × 1
    • Categoría ATEX II 1 G, zona Ex 0
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 con HFT0
    • SIL3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101091380
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 150 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Distancia de detección 10 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Frecuencia de conmutación 0.50 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Accesorios de montaje

6947216
6901319

Accesorios funcionales

7580020

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top