Productos  NI5-EM12-Y1X-H1141

Sensor inductivo

Referencia: 4010301
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conector M12 × 1
    • Categoría ATEX II 1 G, zona Ex 0
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
    • SIL2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 con HFT0
    • SIL3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1
#

Datos generales

EAN 4047101090789
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 40 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M12 x 1
Distancia de detección 5 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Frecuencia de conmutación 2.0 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304)
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Accesorios de montaje

6947212

Accesorios funcionales

7580020

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top